Publicar produtos
K-27582-10L Composed® Frameless pivot shower door, 71-5/8" H x 29-5/8 - 30-3/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
Kohler

K-27582-10L Composed® Frameless pivot shower door, 71-5/8" H x 29-5/8 - 30-3/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass

Traduzido por Google,

Adicione o toque final ao seu espaço de banho com a luxuosa porta pivotante sem moldura Composed®. Esta porta de vidro Crystal Clear de 3/8" de espessura apresenta um design contemporâneo e inclui uma vedação magnética no painel para fechar com segurança a porta para uma retenção de água excepcional. aparência minimalista moderna. A instalação simples inclui ajuste de 3/8" fora do prumo em cada lado. A porta pivotante para duche Composed® complementa naturalmente as torneiras e acessórios Composed®.

Características

  • O design sem moldura enfatiza o vidro e cria uma aparência elegante e minimalista.
  • A vedação magnética de comprimento total mantém a porta firmemente fechada, proporcionando excelente contenção de água.
  • Limiar inferior de alumínio alto contínuo de 7/8" (22 mm).
  • Puxadores verticais da porta do chuveiro de 11-1/2" (293 mm).
  • Coordena com outros produtos da coleção Composed®.
  • A tecnologia CleanCoat® cria uma barreira protetora que repele a água, evita a acumulação de sujeira e minerais e facilita a remoção de manchas de água dura.

Material

  • Vidro temperado Crystal Clear sem moldura, com 10 mm de espessura.
  • O alumínio anodizado evita ferrugem e corrosão.

Instalação

  • Adapta-se a larguras de abertura de 29-5/8"–30-3/8" (752–772 mm).
  • Ajuste de largura de 3/4" (19 mm).
  • O ajuste fora do prumo simplifica a instalação.
  • A porta pode ser instalada para abrir para a esquerda ou para a direita para se adequar ao layout do seu banheiro.
  • Apenas para uso residencial.
  • Não para uso em hospitalidade.

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-27582-10L
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosComposed®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-30
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)71.62
  • Largura (polegadas)30.31
  • Profundidade (polegadas)4.43
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Box
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Número OmniClass23-31 17 17
  • Título OmniclassShower Enclosures