Publicar produtos
K-27607-10L Components™ Frameless pivot shower door, 71-3/4" H x 46 - 46-3/4" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
Kohler

K-27607-10L Components™ Frameless pivot shower door, 71-3/4" H x 46 - 46-3/4" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass

Traduzido por Google,

Adicione o toque final ao seu espaço de banho com a luxuosa porta pivotante sem moldura Components™. Este design contemporâneo inclui um inovador suporte "L" que fixa o painel fixo no lugar e dá uma sensação de robustez ao mesmo tempo que é discreto no espaço de duche. Esta porta de chuveiro Crystal Clear de 3/8" de espessura inclui uma vedação magnética no painel móvel para fechar com segurança a porta para uma retenção de água excepcional. Lindas portas verticais costas com costas para facilitar a entrada e saída completam o visual minimalista moderno. Instalação simples inclui ajuste fora do prumo de 3/8" nos painéis de vidro fixos e móveis. A porta de chuveiro pivotante sem moldura Components™ complementa naturalmente as torneiras e acessórios Components™.

Características

  • O design sem moldura enfatiza o vidro e cria uma aparência elegante e minimalista.
  • A vedação magnética de comprimento total mantém a porta firmemente fechada, proporcionando excelente contenção de água.
  • O inovador suporte "L" fixa o painel fixo no lugar e dá-lhe uma sensação de robustez, ao mesmo tempo que é discreto no espaço de duche.
  • Limiar inferior de alumínio alto contínuo de 7/8" (22 mm).
  • Puxadores verticais de porta de chuveiro de 11-3/16" (284 mm) consecutivos.
  • Coordena com outros produtos da coleção Components™.
  • A tecnologia CleanCoat® cria uma barreira protetora que repele a água, evita a acumulação de sujeira e minerais e facilita a remoção de manchas de água dura.

Material

  • Vidro temperado Crystal Clear sem moldura, com 10 mm de espessura.
  • O alumínio anodizado evita ferrugem e corrosão.

Instalação

  • Adapta-se a larguras de abertura de 46"–46-3/4" (1168–1187 mm).
  • Ajuste de largura de 3/4" (19 mm).
  • O ajuste fora do prumo simplifica a instalação.
  • A porta pode ser instalada para abrir para a esquerda ou para a direita para se adequar ao layout do seu banheiro.
  • Apenas para uso residencial.
  • Não para uso em hospitalidade.

Aviso ao cliente da Califórnia

  • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-27607-10L
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosComponents™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-30
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)71.73
  • Largura (polegadas)46.75
  • Profundidade (polegadas)8.32
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Box
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Número OmniClass23-31 17 17
  • Título OmniclassShower Enclosures