Publicar produtos
K-27939 Lodern™ 15" cabinet pull
Kohler

K-27939 Lodern™ 15" cabinet pull

4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,

Com linhas elegantes e ângulos quadrados, os puxadores de gaveta Lodern foram perfeitamente projetados para a elegante coleção de armários contemporâneos. Seja funcionando como uma única unidade de hardware em armários menores ou alinhando como um grupo para formar uma única barra decorativa em armários maiores com várias gavetas, o hardware Lodern acentua-se com um elegante estilo minimalista. Escolha entre acabamentos metálicos contrastantes arrojados ou mais sutis.


Características
  • Combina com armários Lodern e tampos de quartzo Silestone® para completar seu banheiro.
Material
  • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.
Instalação
  • Hardware de instalação e modelo incluído.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-27939
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosLodern™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-30
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)0.56
  • Largura (polegadas)14.56
  • Profundidade (polegadas)1.37
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGeneral hardware
  • Código CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Título CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Número OmniClass23-21 19 17 13
  • Título OmniclassCasework Component Hardware