Publicar produtos
K-2815 Dolce Vita® Drop-in bathroom sink
K-2815 Dolce Vita® Drop-in bathroom sink
K-2815 Dolce Vita® Drop-in bathroom sink
    Kohler

    K-2815 Dolce Vita® Drop-in bathroom sink

    Traduzido por Google,

    A forma incrivelmente bonita, a profundidade de cor insuperável e o padrão elevado distinto na parte inferior do lavatório Dolce Vita só podem ser criados a partir de ferro fundido KOHLER. Este lavatório com aro automático não tem furos para torneira; complete o visual com uma torneira de parede ou de bancada.

    RECURSOS

    • A forma incrivelmente bonita, profundidade de cor insuperável e padrão elevado distinto na parte inferior.
    • Construído em ferro fundido KOHLER®.
    • 17-1/2"C x 17-1/2"A.
    • Instalação de auto-rolamento.
    • Sem furos de torneira.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-2815
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosDolce Vita®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6.75
    • Largura (polegadas)17.5
    • Profundidade (polegadas)17.5
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks