Publicar produtos
K-2815-P5 Dolce Vita® Drop-in or wall-mount vessel bathroom sink with Iron Black underside
K-2815-P5 Dolce Vita® Drop-in or wall-mount vessel bathroom sink with Iron Black underside
    Kohler

    K-2815-P5 Dolce Vita® Drop-in or wall-mount vessel bathroom sink with Iron Black underside

    Traduzido por Google,

    O design artístico e arrojado do Dolce Vita é definido por belas curvas e um padrão em relevo preto na parte inferior. Destacada por um acabamento esmaltado durável, esta pia de ferro fundido adiciona um tom elegante e divertido ao seu banheiro ou lavabo.

    RECURSOS

    • Forma curva distinta.
    • Sem furos de torneira; requer torneira montada na parede ou no balcão.

    Material

    • Ferro fundido esmaltado KOHLER®.
    • Parte inferior em preto de ferro.

    Instalação

    • Drop-in, vaso ou montagem na parede.
    • Requer suporte de vaso K-9655 para instalação na parede.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-2815-P5
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosDolce Vita®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6.75
    • Largura (polegadas)17.5
    • Profundidade (polegadas)17.5
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks