Publicar produtos
K-28209 Anthem™ Two-port digital thermostatic valve
Kohler

K-28209 Anthem™ Two-port digital thermostatic valve

Traduzido por Google,

A tecnologia termostática digital fornece controle preciso, preciso e consistente de temperatura e fluxo em seu sistema de chuveiro. Esta válvula termostática digital de engenharia de precisão, a melhor da categoria, foi projetada para uso com o controle digital Anthem. Seu design plug-and-play fácil torna a instalação simples. Com duas portas de saída controláveis de forma independente, esta válvula é ideal para aplicações onde apenas uma ou duas saídas de chuveiro são necessárias. O modo eco integrado opcional permite que você use apenas uma tomada de cada vez para economizar água.

Características

  • Válvula misturadora termostática controlada digitalmente.
  • Proteção anti-queimadura.
  • Controle de temperatura e fluxo integrado.
  • Economize água ativando o modo eco integrado, que limita o uso a apenas uma tomada de cada vez.
  • Taxa de vazão de até 12 gpm (45,4 lpm) a 45 psi (3,1 bar) com vazão máxima de 9,5 gpm (36 lpm) de uma saída.
  • Duas saídas de ½" controláveis independentemente com conexões de tubo de latão.
  • Entradas de 1/2" com conexões de tubo de latão.

Material

  • Corpo termoplástico reforçado de engenharia.

Instalação

  • Montagem em paredes padrão de 2" x 4" (38 x 102 mm).
  • Instale a válvula a aproximadamente 32' (9754 mm) de distância do controle digital (cabo fornecido com o controle).
  • Pré-cabeado com plugue de dois pinos para conexão ao receptáculo GFCI de 120v.
  • Requer controle digital Anthem (vendido separadamente).

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-28209
  • Familia de productoValves
  • Grupo de produtosAnthem™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-25
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.98
  • Largura (polegadas)11.45
  • Profundidade (polegadas)10.69
Relacionado
  • Material principalThermoplastic Polyolefin
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_93
  • Uniclass 2015 DescriçãoValve accessories
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves