Publicar produtos
K-28213 Anthem™ Remote on/off button for digital thermostatic valve
K-28213 Anthem™ Remote on/off button for digital thermostatic valve
K-28213 Anthem™ Remote on/off button for digital thermostatic valve
K-28213 Anthem™ Remote on/off button for digital thermostatic valve
    Kohler

    K-28213 Anthem™ Remote on/off button for digital thermostatic valve

    Traduzido por Google,

    Este botão liga/desliga remoto limpo e minimalista é uma maneira simples de fornecer acionamento do seu chuveiro sem ter que intervir. Projetado para funcionar perfeitamente com seu sistema de chuveiro digital Anthem, o botão de montagem na parede atua como um controle de energia secundário. Emparelha com válvula termostática digital via tecnologia sem fio BLUETOOTH®.

    Características

    • Atua como um controle auxiliar para o sistema de chuveiro digital Anthem.
    • Emparelha com sua válvula termostática digital usando a tecnologia sem fio Bluetooth®.
    • Fornece acionamento simples de ligar/desligar das saídas de chuveiro.
    • Design elegante e minimalista.

    Instalação

    • Montagem em parede.
    • Destinado para fora do espaço de banho.
    • Inclui hardware de montagem.
    • Requer válvula digital Anthem (K-28209, K-28210, K-28211 ou K-28212) e controle digital Anthem (K-28214), cada um vendido separadamente.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-28213
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosAnthem™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-25
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)2.25
    • Largura (polegadas)2.25
    • Profundidade (polegadas)1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-37 17 13 19
    • Título OmniclassSpeakers