Publicar produtos
K-2824 Serif® Undermount bathroom sink
K-2824 Serif® Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2824 Serif® Undermount bathroom sink

    Traduzido por Google,

    Com curvas clássicas e um toque contemporâneo, a pia Serif oferece um estilo único que se adapta a uma variedade de decorações de banheiro. A elegante instalação por baixo desta bacia combina com a bancada circundante para uma aparência limpa.

    Características

    • Bacia oval.
    • Sem furos de torneira; requer torneira montada na parede ou no balcão.
    • Coordena com outros produtos da coleção Serif.

    Material

    • Ferro fundido esmaltado KOHLER®.

    Instalação

    • Sob montagem

    Entre em contato com a Kohler

    Especificação
    • Product Dimensions

      Length 20-5/8", Height 8-7/16", Width 15-1/4"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakohler-K-2824
    • Familia de productoBathroom Sinks
    • Grupo de produtosSerif®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks