Publicar produtos
Components® Soap/lotion dispenser
Kohler

Components® Soap/lotion dispenser

Traduzido por Google,

Elegante e minimalista, a coleção Components exala sofisticação calma. Linhas fortes e confiantes criam silhuetas ousadas e distintas, acentuadas por detalhes de design refinados. Este dispensador de sabonete e loção Components permite que você armazene seu saboneteira, sabonete ou loção para as mãos exatamente onde você precisa, enquanto mantém seu balcão livre de bagunça. Disponível em uma variedade de acabamentos para combinar com as torneiras KOHLER.

Características

  • Comporta até 16 onças de sabonete ou loção; recarregável de cima
  • Maior comprimento de rosca é adequado para uso em bancadas mais grossas
  • Coordena com outros produtos da coleção Componentes

Material

  • Construção de material premium para durabilidade e confiabilidade
  • Acabamentos duráveis ​​projetados para durar e projetados para combinar com os acabamentos das torneiras KOHLER
  • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-28293
  • Familia de productoSoap Dispensers
  • Grupo de produtosComponents®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-18
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)3.34
  • Largura (polegadas)1.81
  • Profundidade (polegadas)2.88
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Código ETIMEG017210
  • Nome ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniclassHand Soap Dispensers