Publicar produtos
Edalyn™ by Studio McGee Semi-professional kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Edalyn™ by Studio McGee Semi-professional kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Edalyn™ by Studio McGee Semi-professional kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Edalyn™ by Studio McGee Semi-professional kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Edalyn™ by Studio McGee Semi-professional kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Edalyn™ by Studio McGee Semi-professional kitchen sink faucet with two-function sprayhead
    Kohler

    Edalyn™ by Studio McGee Semi-professional kitchen sink faucet with two-function sprayhead

    Traduzido por Google,

    Inspirando-se nos arquivos, a coleção de torneiras de cozinha Edalyn da Kohler x Studio McGee combina influências clássicas e modernas em uma expressão atemporal para o lar. De design transitório, cada torneira é caracterizada por uma bica distinta e de alto perfil que é complementada por detalhes empilhados e linhas limpas. Além da sua aparência marcante, a coleção abraça a praticidade, proporcionando um desempenho de pulverização superior para realizar tarefas na cozinha.

    Características

    • Projetado em colaboração com Studio McGee
    • Torneira de estilo profissional com mangueira revestida fácil de limpar e bobina removível
    • O pulverizador suspenso de duas funções com controle de toque permite alternar entre sprays aerados e Sweep®
    • O spray Sweep® possui bicos especialmente angulados que formam uma lâmina de água larga e poderosa para varrer a louça e limpar a pia
    • O sistema de encaixe magnético DockNetik® trava com segurança o pulverizador no lugar quando não estiver em uso
    • A superfície de pulverização MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais e maximiza o desempenho da pulverização
    • O bico de arco alto oferece espaço vertical para panelas e jarras altas
    • A alça de alavanca única facilita o ajuste da temperatura da água.
    • A memória de temperatura permite que a torneira seja aberta e fechada na temperatura definida durante o uso anterior
    • As válvulas de disco cerâmico KOHLER® excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável
    • Taxa de fluxo máxima de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar)

    Material

    • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade
    • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

    Instalação

    • Instalação de furo único (escudo de três furos vendido separadamente)
    • Linhas de fornecimento flexíveis simplificam a instalação

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-28360
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosEdalyn™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-12
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)23.55
    • Largura (polegadas)2.5
    • Profundidade (polegadas)10.01
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEG015610
    • Nome ETIMValves/taps/controls
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets