Publicar produtos
K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
    Kohler

    K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit

    4.8 de 5 estrelas4.8(12 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A pia de cozinha Prologue oferece flexibilidade com sua opção de instalação de montagem dupla. Esta pia de aço inoxidável possui SilentShield®, um sistema de absorção de som projetado que reduz significativamente o ruído de lavagem e descarte. Tigela profunda com um toque contemporâneo oferece mais espaço útil para itens maiores.

    Características

    • Largura mínima do gabinete de base de 36" (914 mm).
    • Taça única.
    • A profundidade de 9" (229 mm) oferece um espaço de trabalho generoso.
    • Os cantos arredondados de 0,98" (25 mm) são fáceis de limpar.
    • Furo de torneira única.
    • A tecnologia de absorção de som SilentShield® oferece um desempenho mais silencioso.
    • A cabeça de pulverização retrátil de duas funções com controle de toque permite alternar de jato aerado para spray Sweep®.
    • O spray Sweep® possui bicos especialmente angulares que formam uma lâmina de água ampla e poderosa para varrer seus pratos e limpar a pia.
    • O sprayface MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais.
    • A caixa inclui: Pia, torneira de aço inoxidável vibrante montada, rack de tigela, filtro, hardware de instalação.

    Material

    • Aço inoxidável premium de calibre 18.
    • Construção de material durável.
    • As pias de aço inoxidável KOHLER resistem à corrosão e manchas.

    Instalação

    • Montagem superior ou inferior.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-R31466-1PC
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosPrologue™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9.3
    • Largura (polegadas)33
    • Profundidade (polegadas)22
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks