Publicar produtos
K-2838 Ledges® Undermount bathroom sink
K-2838 Ledges® Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2838 Ledges® Undermount bathroom sink

    Traduzido por Google,

    A geometria única do Ledges cria um visual moderno e funcional. As bordas da superfície molhada flanqueiam ambos os lados desta bacia suavemente inclinada, proporcionando espaço de trabalho extra e armazenamento para itens do dia a dia, como escovas de dentes e lentes de contato.

    RECURSOS

    • Bacia suavemente curvada.
    • Duas bordas laterais.
    • Dreno de transbordamento.
    • Sem furos de torneira; requer torneira montada na parede ou no balcão.

    Material

    • Ferro fundido esmaltado KOHLER®.

    Instalação

    • Sob-montagem.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-2838
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosLedges®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6
    • Largura (polegadas)16.12
    • Profundidade (polegadas)22.5
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks