Publicar produtos
Billet™ Single-handle bar sink faucet with two-function extended-reach spout and side sprayer
Kohler

Billet™ Single-handle bar sink faucet with two-function extended-reach spout and side sprayer

Traduzido por Google,

A coleção de torneiras para pia de cozinha e bar KOHLER® Billet™ é uma maravilha para se admirar. Homenageando a tradição e o legado da Kohler, esta coleção reflete a beleza crua e natural da industrialização. Este estilo se funde com um arejador exclusivo de duas funções para oferecer duas opções de jato de água com um simples giro na extremidade do bico da torneira para pia de bar com montagem na bancada. A torneira também inclui um prático jato de água lateral coordenado.

Características

  • Bica giratória de arco alto com rotação de 360° oferece folga superior e alcance incomparável para encher jarras e limpeza padrão
  • O arejador inovador de duas funções permite que os usuários alternem do jato aerado para o spray SoftRinse™ com um simples giro de 30° na extremidade do bico
  • SoftRinse™ é um spray leve ideal para lavar as mãos, enxaguar louças delicadas e preparar frutas e vegetais.
  • O pulverizador lateral correspondente oferece flexibilidade e conveniência para limpeza e preparação de alimentos
  • A alça cruzada única facilita o ajuste da temperatura da água com uma mão
  • As válvulas de disco de cerâmica KOHLER® excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável
  • A memória de temperatura permite que a torneira seja ligada e desligada na temperatura definida durante o uso anterior
  • Taxa de fluxo máxima de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
  • Combina com outros produtos da coleção Billet™

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-28667-3
  • Familia de productoKitchen Sink Faucets
  • Grupo de produtosBillet™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-08-25
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)13.93
  • Largura (polegadas)8
  • Profundidade (polegadas)8.34
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Código ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets