Publicar produtos
Billet™ Single-handle bar sink faucet with two-function extended-reach spout and side sprayer
Kohler

Billet™ Single-handle bar sink faucet with two-function extended-reach spout and side sprayer

Traduzido por Google,

A coleção de torneiras para pia de cozinha e bar KOHLER® Billet™ é uma maravilha para se admirar. Homenageando a tradição e o legado da Kohler, esta coleção reflete a beleza crua da industrialização. A torneira para pia de bar Billet, monocomando e com alcance estendido, combina esse estilo com um arejador exclusivo de duas funções, que oferece duas funções de jato com um simples giro na extremidade do bico, e também inclui um prático pulverizador lateral coordenado. Com design e fabricação exclusivos para se destacar, apresentamos a coleção de torneiras para pia de cozinha e bar Billet.

  • Bica giratória de arco alto com rotação de 360° oferece folga superior e alcance incomparável para encher jarras e limpeza padrão
  • O arejador inovador de duas funções permite que os usuários alternem do jato aerado para o spray SoftRinse™ com um simples giro de 30° na extremidade do bico
  • SoftRinse™ é um spray leve ideal para lavar as mãos, enxaguar louças delicadas e preparar frutas e vegetais.
  • O pulverizador lateral correspondente oferece flexibilidade e conveniência para limpeza e preparação de alimentos
  • As válvulas de disco de cerâmica KOHLER® excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável
  • A alça redonda única facilita o ajuste da temperatura da água com uma mão
  • A memória de temperatura permite que a torneira seja ligada e desligada na temperatura definida durante o uso anterior
  • Taxa de fluxo máxima de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
  • Combina com outros produtos da coleção Billet™

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-28675-9
  • Familia de productoKitchen Sink Faucets
  • Grupo de produtosBillet™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-08-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)15.96
  • Largura (polegadas)8
  • Profundidade (polegadas)8.34
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Código ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets