Publicar produtos
SpaViva™ Two-function handshower, 2.5 gpm
Kohler

SpaViva™ Two-function handshower, 2.5 gpm

Traduzido por Google,

Melhore a sua experiência de higiene com o chuveiro de mão SpaViva. Este chuveiro de mão apresenta o poder de limpeza dos poros do spray MicroBubble, ao mesmo tempo que oferece spray Katalyst de cobertura total que retém mais calor a cada gota. Uma alça extensível ajusta-se facilmente com o premir de um botão para limpar eficazmente áreas de difícil acesso e rejuvenescer a pele da cabeça aos pés. Eleve a sua rotina de autocuidado com o dispositivo de limpeza multifuncional SpaViva (vendido separadamente) e desfrute de uma experiência de banho semelhante a um spa no conforto da sua casa.

Características

  • O chuveiro de mão multifuncional com motor de pulverização avançado proporciona duas experiências de pulverização: cobertura total com Katalyst® e MicroBubble
  • A cobertura total com a tecnologia de indução de ar Katalyst® proporciona uma experiência de pulverização encharcada, ideal para enxaguar o cabelo com shampoo.
  • O spray MicroBubble infunde pequenas bolhas na água para ajudar a limpar os poros e deixar a pele refrescada.
  • Transição fácil entre sprays com botões de controle na face do spray
  • A alça se estende 2-5/8" (67 mm) com o apertar de um botão para lavar áreas de difícil acesso
  • Taxa de fluxo máxima de 2,5 gpm (9,5 lpm)
  • Combina com o dispositivo de limpeza multifuncional K-28683 SpaViva™ (vendido separadamente)

Tecnologia

  • A tecnologia de indução de ar Katalyst® infunde água com ar, criando gotas maiores para um spray mais potente

Material

  • Construção de material premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

Instalação

  • Requer mangueira de chuveiro (vendida separadamente)

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-28681-Y
  • Familia de productoHandshowers
  • Grupo de produtosSpaViva™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-15
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)10.62
  • Largura (polegadas)5.12
  • Profundidade (polegadas)2.76
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Código ETIMEG017640
  • Nome ETIMSanitary showers
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers