Publicar produtos
SpaViva™ Two-function handshower with all-in-one cleansing device, 2.5 gpm
SpaViva™ Two-function handshower with all-in-one cleansing device, 2.5 gpm
SpaViva™ Two-function handshower with all-in-one cleansing device, 2.5 gpm
SpaViva™ Two-function handshower with all-in-one cleansing device, 2.5 gpm
SpaViva™ Two-function handshower with all-in-one cleansing device, 2.5 gpm
SpaViva™ Two-function handshower with all-in-one cleansing device, 2.5 gpm
SpaViva™ Two-function handshower with all-in-one cleansing device, 2.5 gpm
SpaViva™ Two-function handshower with all-in-one cleansing device, 2.5 gpm
SpaViva™ Two-function handshower with all-in-one cleansing device, 2.5 gpm
SpaViva™ Two-function handshower with all-in-one cleansing device, 2.5 gpm
    Kohler

    SpaViva™ Two-function handshower with all-in-one cleansing device, 2.5 gpm

    Traduzido por Google,

    O chuveiro de mão SpaViva e o dispositivo de limpeza tudo-em-um são o par poderoso ideal para revolucionar sua rotina de autocuidado no banho. O chuveiro de mão apresenta o poder de penetração nos poros do spray MicroBubble, ao mesmo tempo que oferece spray Katalyst de cobertura total que retém mais calor a cada gota. O dispositivo de limpeza multifuncional se encaixa magneticamente no centro do chuveiro de mão e apresenta uma variedade de acessórios versáteis, incluindo uma escova facial, escova corporal, esfoliante corporal e massageador corporal. Com carga total, ele funciona por 90 minutos e gira em três velocidades selecionadas. Estenda a alça pressionando um botão para limpar com eficácia as áreas de difícil acesso e rejuvenescer a pele da cabeça aos pés.

    Características

    • O chuveiro de mão multifuncional com motor de pulverização avançado proporciona duas experiências de pulverização: cobertura total com Katalyst® e MicroBubble
    • A cobertura total com a tecnologia de indução de ar Katalyst® proporciona uma experiência de pulverização encharcada, ideal para enxaguar o cabelo com shampoo.
    • O spray MicroBubble infunde pequenas bolhas na água para ajudar a limpar os poros e deixar a pele refrescada.
    • Transição fácil entre sprays com botões de controle na face do spray
    • A alça se estende 2-5/8" (67 mm) com o apertar de um botão para lavar áreas de difícil acesso
    • Taxa de fluxo máxima de 2,5 gpm (9,5 lpm)
    • O dispositivo de limpeza completo possui quatro acessórios intercambiáveis: escova facial, escova corporal, esfoliante corporal e massageador corporal
    • Escova facial com cerdas pequenas e suaves de silicone ajuda a limpar profundamente os poros
    • Escova corporal com cerdas de silicone densamente posicionadas que aborda áreas maiores do corpo
    • Esfoliante corporal com superfície de pedra natural esfolia delicadamente para remover a pele morta dos pés
    • O massageador corporal com cinco pontos de pressão atinge os músculos cansados
    • Três configurações de velocidade oferecem a opção de personalizar sua experiência com cada anexo
    • Dispositivo recarregável fornece 1 hora e meia de uso entre cargas
    • A combinação consiste no chuveiro de mão K-28681-G SpaViva™ e no dispositivo de limpeza K-28683 SpaViva™
    • O encaixe magnético permite que o dispositivo de limpeza seja facilmente removido do chuveiro de mão para uso independente
    • Inclui estação de carregamento

    Tecnologia

    • A tecnologia de indução de ar Katalyst® infunde água com ar, criando gotas maiores para um spray mais potente

    Material

    • Construção de material premium para durabilidade e confiabilidade
    • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

    Instalação

    • Requer mangueira de chuveiro (vendida separadamente)

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-28682-Y
    • Familia de productoHandshowers
    • Grupo de produtosSpaViva™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)10.62
    • Largura (polegadas)5.12
    • Profundidade (polegadas)2.76
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Código ETIMEG017640
    • Nome ETIMSanitary showers
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers