Publicar produtos
Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink
Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink
Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink
Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink
Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink
Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink
Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink
Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink
    Kohler

    Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink

    Traduzido por Google,

    Abrace um visual sofisticado com Verticyl, com laterais verticais para uma bacia profunda e geométrica. Uma instalação subterrânea permite que esta pia se integre perfeitamente ao design de seu banheiro ou lavabo.

    Características

    • Bacia retangular geométrica com lados verticais
    • Dreno de transbordamento
    • Sem furos de torneira; requer torneira de parede ou balcão

    Material

    • Porcelana vítrea

    Instalação

    • Submontagem

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-2882
    • Familia de productoBathroom Sinks
    • Grupo de produtosVerticyl®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6.75
    • Largura (polegadas)15.63
    • Profundidade (polegadas)19.81
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks