Publicar produtos
PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control
PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control
PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control
PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control
PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control
PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control
PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control
PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control
PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control
    Kohler

    PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control

    Traduzido por Google,

    O assento sanitário com bidê PureWash E930 traz a você o frescor da limpeza pessoal em um design fino e discreto feito para caber nos vasos sanitários mais alongados. Este assento aquecido vem com um controle remoto portátil fácil de usar que permite ajustar e definir todas as suas preferências pessoais, desde a temperatura e pressão da água até a temperatura do assento e secagem ao ar. Uma luz noturna embutida fornece iluminação da tigela e o bastão autolimpante de aço inoxidável usa luz ultravioleta para limpeza automática. Além disso, você pode personalizar e controlar seu produto por meio do recurso Kohler Konnect® App.

    Características

    • Água continuamente aquecida para conforto consistente
    • Os modos de lavagem frontal e traseira fornecem água morna para limpeza
    • Temperatura e pressão da água ajustáveis
    • Escolha spray oscilante ou pulsante
    • Controle remoto portátil e elegante com duas predefinições de usuário programáveis
    • A função de autolimpeza usa luz UV para limpar automaticamente as superfícies da varinha
    • Abertura/fechamento da tampa ativado por movimento e mãos livres
    • A tigela é borrifada automaticamente antes do uso para um enxágue mais eficaz durante a lavagem
    • A pulverização Boost ajusta automaticamente o modo de pulverização traseira para a pressão mais alta
    • O modo infantil com lavagem suave e delicada proporciona uma experiência segura
    • Assento aquecido com configurações de temperatura ajustáveis
    • Sistema de secagem por ar quente com configurações de temperatura ajustáveis
    • Função de desodorização automática para controle de odor
    • A iluminação LED ilumina a tigela para servir como luz noturna
    • Função de economia de energia
    • Ergonomicamente projetado para assentos confortáveis
    • Tampa e assento alongados Quiet-Close™ evitam batidas
    • A funcionalidade Quick-Release™ permite que o assento seja removido facilmente do vaso sanitário para uma limpeza conveniente
    • Os amortecedores Grip-Tight mantêm o assento firmemente no lugar
    • Os assentos sanitários não podem ser devolvidos à Kohler Co. se abertos ou fora da embalagem original
    • Adapta-se à maioria dos banheiros alongados

    Tecnologia

    • O aplicativo KOHLER Konnect® permite que preferências e predefinições para seus recursos sejam definidas com facilidade
    • O controle de voz permite a ativação com as mãos livres para ativar ou desativar o spray do bidê, o secador de ar quente e os recursos de limpeza UV.

    Material

    • Construção plástica

    Instalação

    • *O aplicativo KOHLER Konnect® é emparelhado com Amazon Alexa e Google Home
    • Requer conexão à linha de abastecimento de água do banheiro
    • Requer circuito elétrico GFCI dedicado (120 V, 15 A, 60 Hz)

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e danos reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-28821
    • Familia de productoToilet Seats
    • Grupo de produtosPureWash®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-12
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3.57
    • Largura (polegadas)15.06
    • Profundidade (polegadas)20.45
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Código ETIMEC011196
    • Nome ETIMToilet seat
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniclassWater Closet Seats