Publicar produtos
Salute™ 15" round vessel bathroom sink, no overflow
Salute™ 15" round vessel bathroom sink, no overflow
Salute™ 15" round vessel bathroom sink, no overflow
Salute™ 15" round vessel bathroom sink, no overflow
Salute™ 15" round vessel bathroom sink, no overflow
Salute™ 15" round vessel bathroom sink, no overflow
Salute™ 15" round vessel bathroom sink, no overflow
    Kohler

    Salute™ 15" round vessel bathroom sink, no overflow

    Traduzido por Google,

    Como a taça de champanhe cupê que inspirou seu design, a pia Salute faz uma declaração - celebrando a autenticidade artesanal, a elegância e a função no espaço do banheiro. De tamanho pequeno, esta pia de vaso de 15" é ideal para espaços pequenos, com uma impressão que se estende muito além de sua estatura. As nervuras de estilo vintage adornam o exterior da bacia, criando reflexos radiais exclusivos na bancada ao redor, enquanto uma borda recortada adiciona um acabamento glamoroso Um brinde a esta peça central de banheiro única e espetacular.

    Características

    • Bacia redonda de vidro lindamente translúcido
    • Exterior com nervuras com borda recortada
    • Feito à mão em pequenos lotes por fabricantes de vidro especializados, apresentando bolhas, texturas e outras marcações, exclusivas para cada peça individual
    • O material de vidro fornece uma superfície forte e durável, fácil de limpar e visualmente distinta
    • O tamanho pequeno se adapta a espaços compactos
    • Permite instalação flexível de torneiras e acessórios
    • Sem furos de torneira; requer torneira de montagem em parede ou balcão

    Instalação

    • Navio

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-28824
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosSalute™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-05
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.25
    • Largura (polegadas)14.96
    • Profundidade (polegadas)14.96
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks