Publicar produtos
K-2890-8U Tahoe® Undermount bathroom sink with 8" oversize centerset faucet holes
K-2890-8U Tahoe® Undermount bathroom sink with 8" oversize centerset faucet holes
    Kohler

    K-2890-8U Tahoe® Undermount bathroom sink with 8" oversize centerset faucet holes

    Traduzido por Google,

    A pia Tahoe apresenta um design quadrado exclusivo, tamanho generoso e construção durável. Feita a partir de ferro fundido esmaltado KOHLER, esta pia resiste a arranhões, queimaduras e manchas por anos de beleza e desempenho confiável. Esta pia de montagem inferior tem centros de 8" superdimensionados para torneiras de centro único.

    Características

    • Orifícios de torneira de centro de 8" (203 mm).
    • Dreno de transbordamento.
    • Montagem central de furo único ou centros de 8".

    Material

    • Ferro fundido esmaltado KOHLER®.

    Instalação

    • Submontagem.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-2890-8U
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosTahoe®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-04
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)8.54
    • Largura (polegadas)20
    • Profundidade (polegadas)18
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks