Publicar produtos
Sartorial™ Paisley Caxton® 20" rectangular undermount bathroom sink
Sartorial™ Paisley Caxton® 20" rectangular undermount bathroom sink
Sartorial™ Paisley Caxton® 20" rectangular undermount bathroom sink
    Kohler

    Sartorial™ Paisley Caxton® 20" rectangular undermount bathroom sink

    Traduzido por Google,

    A coleção Sartorial presta homenagem à elegância refinada dos têxteis europeus do século XIX. Inspirado por uma exuberante impressão em bloco francês de 1850, este intrincado padrão paisley tem uma qualidade orgânica, lindamente exibido na pia de baixo da Caxton. Combine-o com a pia Sartorial Herringbone para uma penteadeira de banheiro master coordenada.

    Características

    • Decorado com um design textural Paisley em fundo preto preto
    • Bacia retangular profunda
    • Sem furos de torneira; requer torneira de parede ou balcão

    Material

    • Porcelana vítrea

    Instalação

    • Submontagem

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-29471-FP2
    • Familia de productoBathroom Sinks
    • Grupo de produtosSartorial™ Paisley Caxton®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-10
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7.33
    • Largura (polegadas)15.54
    • Profundidade (polegadas)19.95
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Código ETIMEC011839
    • Nome ETIMCountersink
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks