Publicar produtos
Riff® Deck-mount handshower holder with hose
Kohler

Riff® Deck-mount handshower holder with hose

Traduzido por Google,

Inspirada na arquitetura francesa e espanhola do sul histórico americano, a coleção de torneiras de banheiro Riff oferece um toque contemporâneo no design tradicional. As distintas linhas quadradas irão elevar o seu espaço com um toque intemporal. Oferecendo alto design combinado com funcionalidade inteligente, a coleção Riff é um verdadeiro clássico moderno.

Características

  • Para uso com chuveiro de mão (vendido separadamente)
  • Inclui mangueira de chuveiro de mão cromada polida
  • Combina com outros produtos da coleção Riff

Material

  • Construção de material premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

Instalação

  • Montagem em banheira ou deck

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-29477
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de produtosRiff®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-20
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)3.05
  • Largura (polegadas)2.84
  • Profundidade (polegadas)2.84
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Código ETIMEG017910
  • Nome ETIMAccessories for sanitary devices
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_77
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower head holders
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties