Publicar produtos
K-29709 Artifacts® Touchless pull-down kitchen sink faucet
K-29709 Artifacts® Touchless pull-down kitchen sink faucet
K-29709 Artifacts® Touchless pull-down kitchen sink faucet
    Kohler

    K-29709 Artifacts® Touchless pull-down kitchen sink faucet

    Traduzido por Google,

    A torneira sem toque Artifacts® combina estilo vintage com tecnologia sem toque de última geração. Com um sensor de precisão embutido no bico, a torneira sem toque Artifacts® permite acelerar as tarefas enquanto desfruta de um ambiente de cozinha mais limpo e higiênico. A tecnologia Intuitive Response® está em sintonia com todos os seus movimentos: um simples aceno de sua mão – ou um objeto como uma panela ou utensílio – abre ou fecha a torneira. A cabeça de pulverização retrátil de três funções oferece cobertura para uma série de tarefas: Spray BerrySoft® para preparação de alimentos; um fluxo aerado para encher potes; e poderoso spray Sweep® para limpeza.

    RECURSOS

    • A tecnologia Response® fornece operação on/off confiável e sem toque por meio de um sensor de última geração que responde em 20 milissegundos.
    • A cabeça de pulverização retrátil de três funções com controle de toque permite alternar entre jato, spray Sweep® e spray BerrySoft®.
    • O spray Sweep® cria uma lâmina de água ampla e forte para uma limpeza superior.
    • BerrySoft® é um spray leve que lava suavemente frutas e vegetais.
    • DockNetik®, um sistema de encaixe magnético localizado dentro do bico, desliza suavemente e trava com segurança o cabeçote no lugar.
    • As válvulas de disco cerâmico excedem os padrões de longevidade da indústria, garantindo desempenho durável por toda a vida.
    • A mangueira trançada leve e silenciosa da tecnologia ProMotion® e a junta esférica giratória tornam o pulverizador retrátil mais fácil e confortável de usar.
    • O sprayface MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais.
    • O bico giratório de arco alto oferece folga superior para enchimento e limpeza de potes.
    • Alavanca de alavanca única facilita o ajuste da temperatura da água.
    • A memória de temperatura permite que a torneira seja ligada e desligada na temperatura definida durante o uso anterior.
    • A luz LED indica que a torneira está operacional e pronta para funcionar.
    • Operação alimentada por CA—sem baterias para substituir.
    • Taxa de fluxo máxima de 1,5 gpm (galões por minuto) a 60 psi.

    Material

    • Construção metálica premium.
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

    Instalação

    • Instalação de furo único (escudo de 3 furos disponível; K-99272, vendido separadamente).
    • Linhas de alimentação flexíveis simplificam a instalação.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-29709
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosArtifacts®,
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)17.62
    • Largura (polegadas)2.56
    • Profundidade (polegadas)9.06
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets