Publicar produtos
K-2979-8 Tresham® vanity-top bathroom sink with 8" widespread faucet holes
Kohler

K-2979-8 Tresham® vanity-top bathroom sink with 8" widespread faucet holes

Traduzido por Google,
A simplicidade elegante dos móveis estilo Shaker inspira o design ousado e neotradicional da Suíte Tresham. Este lavatório integrado de peça única é oferecido em um tamanho padrão do setor para fácil configuração e é uma solução ideal para espaços pequenos.

  • 25-7/16" x 19-1/16"
  • A bacia e a bancada integradas se encaixam na penteadeira Tresham K-2604 e em outras penteadeiras padrão da indústria de 24" x 18"
  • Espaço generoso no convés
  • Construção de porcelana vítrea
  • Dreno de transbordamento
  • Perfuração de torneira generalizada de 8"

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-k-2979-8
  • Familia de productoSinks/Lavatories
  • Grupo de produtosTresham™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-06-21
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias