Publicar produtos
Seagrove™ by Studio McGee Cabinet knob
Seagrove™ by Studio McGee Cabinet knob
Seagrove™ by Studio McGee Cabinet knob
    Kohler

    Seagrove™ by Studio McGee Cabinet knob

    Traduzido por Google,

    Inspirando-se nos arquivos, a coleção Seagrove da Kohler x Studio McGee combina influências clássicas e modernas em uma expressão atemporal para o lar. Imbuído do estilo moderno de meados do século, o design da penteadeira apresenta pernas cônicas adornadas com bordas chanfradas e transições graciosamente curvas - todas marcas inconfundíveis da época. Esses puxadores de anel suspenso são embelezados com detalhes dimensionais, como parafusos com fenda exposta, criando um equilíbrio impressionante, infundindo a estética geral com uma qualidade duradoura.

    Características

    • Projetado em colaboração com Studio McGee
    • Combina com armários Seagrove para completar seu banheiro

    Material

    • Construção de material premium para durabilidade e confiabilidade
    • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

    Instalação

    • Hardware de instalação incluído

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-29980
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosSeagrove™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)2.28
    • Largura (polegadas)0.47
    • Profundidade (polegadas)1.75
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGeneral hardware
    • Código CSI MasterFormat 201406 41 93
    • Título CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniclassCasework Component Hardware