Publicar produtos
Memoirs® Stately 24" pedestal/console table bathroom sink
Kohler

Memoirs® Stately 24" pedestal/console table bathroom sink

Traduzido por Google,

A coleção Memoirs com design imponente inspira-se em móveis tradicionais e elementos arquitetônicos. Esta pia combina com as pernas da mesa de console Memoirs para criar uma solução completa de mesa de console para seu banheiro.

Características

  • Orifícios de torneira generalizados de 8" (203 mm)
  • Bacia e deck retangulares elegantes
  • Dreno de transbordamento
  • A tecnologia inovadora Supramic oferece resistência superior e perfis de borda ultrafinos
  • Combina com as pernas da mesa de console Memoirs K-30007 para criar uma mesa de console Memoirs
  • Combina com o pedestal K-2267 para criar o coletor de pedestal K-2344-8 Memoirs
  • Coordena com outros produtos da coleção Memórias

Material

  • Argila refratária com tecnologia Supramic

Instalação

  • Mesa de pedestal ou console

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-29999-8
  • Familia de productoBathroom Sinks
  • Grupo de produtosMemoirs®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-09
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)8.78
  • Largura (polegadas)20.51
  • Profundidade (polegadas)24.49
Relacionado
  • Material principalFireclay
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Código ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks