Publicar produtos
Cavata® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
Kohler

Cavata® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet

Traduzido por Google,

Com seu design limpo e simples e desempenho eficiente, o vaso sanitário economizador de água Cavata Comfort Height oferece estilo e função. Um inovador 1,28 galões por descarga proporciona uma economia significativa de água de até 16.500 galões por ano, em comparação com um banheiro antigo de 3,5 gpf, sem sacrificar a potência de descarga. Para maior comodidade, este vaso sanitário alongado Cavata The Complete Solution vem com um assento de vaso sanitário Quiet-Close ™ e tudo o que você precisa para instalação.

Recursos

  • Design de duas peças
  • Tigela alongada oferece maior espaço e conforto
  • O recurso Comfort Height® oferece assento na altura da cadeira que torna mais fácil sentar e levantar para a maioria dos adultos
  • 1,28 gpf (4,8 lpf)
  • Alavanca de acionamento de níquel escovado à esquerda
  • Armadilha totalmente envidraçada de 2-1/8" (54 mm)
  • A tampa alongada Quiet-Close™ e o assento evitam batidas
  • Os sanitários Complete Solution fornecem tudo o que você precisa, incluindo tigela, tanque, assento, anel de cera e ferragens

Tecnologia

  • O tanque, a tigela e o sifão projetados com precisão criam um sifão forte durante a descarga
  • O recipiente Class Five® otimiza o fluxo para fora do tanque, aproveitando a gravidade e a poderosa cascata de água redutora natural para aumentar a potência e a eficácia da descarga

Instalação

  • Instalação de conexão rápida de três parafusos
  • Desbaste padrão de 12" (305 mm)
  • Linha de alimentação vendida separadamente

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-30589
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosCavata®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-17
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)30.19
  • Largura (polegadas)19.28
  • Profundidade (polegadas)29.52
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets