Publicar produtos
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet with side sprayer
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet with side sprayer
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet with side sprayer
    Kohler

    Jolt® Single-handle kitchen sink faucet with side sprayer

    Traduzido por Google,

    Adicione estilo e funcionalidade às tarefas diárias com a durável torneira de pia de cozinha Jolt. O bico giratório e o spray lateral integrado facilitam a lavagem de panelas e frigideiras, enquanto uma alça de alavanca única e válvula de cerâmica inteiriça oferecem controle preciso de temperatura e volume da água. Mesmo a instalação é fácil com as mangueiras de abastecimento flexíveis.

    Características

    • Alcance do bico giratório de 8-1/2" (216 mm)
    • Alça de alavanca única facilita o ajuste da temperatura da água.
    • O fluxo aerado fornece um fluxo suave e constante de água
    • A memória de temperatura permite que a torneira seja ligada e desligada na temperatura definida durante o uso anterior
    • Pulverizador lateral com espelho de acabamento correspondente
    • O pulverizador lateral correspondente oferece flexibilidade e conveniência para limpeza e preparação de alimentos
    • Vazão máxima de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
    • As válvulas de disco de cerâmica KOHLER excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável

    Material

    • Construção de metal premium para durabilidade e confiabilidade
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

    Instalação

    • Para centros de 8" (203 mm)
    • Instalação de dois orifícios (espelho de três orifícios incluído)
    • Linhas de alimentação flexíveis simplificam a instalação

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-30615
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosJolt®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-04
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6.51
    • Largura (polegadas)10.13
    • Profundidade (polegadas)8.52
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEG015610
    • Nome ETIMValves/taps/controls
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets