Publicar produtos
Veil® Wall-hung compact elongated toilet, dual-flush
Kohler

Veil® Wall-hung compact elongated toilet, dual-flush

Traduzido por Google,

O vaso sanitário compacto e alongado suspenso Veil economiza espaço precioso no banheiro, ao mesmo tempo que oferece o conforto de uma tigela alongada tradicional. Um alçapão contornado torna seu vaso sanitário fácil de limpar e dá ao Veil uma aparência elegante e perfeita, e um assento de vaso sanitário Quiet-Close™ proporciona um fechamento suave sem bater.

Características

  • Sanita suspensa de peça única
  • A tigela compacta e alongada oferece maior conforto enquanto ocupa o mesmo espaço que uma tigela frontal redonda
  • Alçapão totalmente envidraçado de 2-1/8" (54 mm)
  • O alçapão totalmente contornado simplifica a limpeza
  • Tampa e assento alongados Quiet-Close™ evitam batidas
  • Coordena com outros produtos da coleção Veil
  • Apenas tigela e assento; requer tanque embutido na parede e sistema de transporte KOHLER® e atuador de descarga dupla (vendido separadamente)

Instalação

  • O recipiente pode ser montado em qualquer lugar entre 15-3/8" – 28-1/2" (391 – 724 mm) do chão até a borda do recipiente, dependendo do tanque embutido na parede usado

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-31539
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosVeil®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-10
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)14.96
  • Largura (polegadas)15.16
  • Profundidade (polegadas)21.8
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Código ETIMEG015110
  • Nome ETIMGutters/tanks
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets