Publicar produtos
Cimarron® ContinuousClean ST two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Cimarron® ContinuousClean ST two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Cimarron® ContinuousClean ST two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Cimarron® ContinuousClean ST two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Cimarron® ContinuousClean ST two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Cimarron® ContinuousClean ST two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
    Kohler

    Cimarron® ContinuousClean ST two-piece elongated toilet, 1.28 gpf

    Traduzido por Google,

    O vaso sanitário de duas peças Cimarron Comfort Height com ContinuousClean ST combina a poderosa tecnologia de descarga em redemoinho Revolution 360® com limpeza automática. O sistema ContinuousClean ST aproveita o poder das pastilhas de limpeza de vaso sanitário disponíveis no mercado a cada descarga para manter seu vaso sanitário limpo por mais tempo. Combinado com a tecnologia de descarga KOHLER Revolution 360, o ContinuousClean ST eleva a limpeza do banheiro a um novo nível.

    Características

    • Design de duas peças
    • Tigela alongada oferece maior espaço e conforto
    • O recurso Comfort Height® oferece assento na altura da cadeira que torna mais fácil sentar e levantar para a maioria dos adultos
    • 1,28 gpf (4,8 lpf)
    • Alavanca de acionamento cromada polida esquerda
    • Armadilha totalmente envidraçada de 2-1/8" (54 mm)
    • A tecnologia de descarga Revolution 360® gera um forte movimento giratório para manter a tigela limpa por mais tempo
    • Protetor sanitário onde a tigela e o tanque se encontram para facilitar a limpeza
    • O tratamento de superfície CleanCoat™ inibe o crescimento de incrustações de água e manchas minerais para maior facilidade de limpeza
    • O sistema ContinuousClean distribui automaticamente a solução de limpeza a cada descarga
    • Funciona com qualquer tablet de limpeza de vaso sanitário branco. Os comprimidos duram mais de um ano no sistema ContinuousClean
    • A combinação da tecnologia ContinuousClean com a superfície CleanCoat™ e a tecnologia de descarga Revolution 360® mantém a tigela limpa 5 vezes mais do que os vasos sanitários KOHLER convencionais. (Com base no estudo de percepção do consumidor de 2019 e contagens bacterianas)

    Tecnologia

    • O canister AquaPiston® otimiza o fluxo para fora do tanque, aproveitando a gravidade e a poderosa cascata de água redutora natural para aumentar a potência e a eficácia da descarga
    • O botão de ajuste permite definir a quantidade de solução de limpeza dispensada a cada descarga

    Instalação

    • Desbaste padrão de 12" (305 mm)

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-31624
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosCimarron®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)31.25
    • Largura (polegadas)18.63
    • Profundidade (polegadas)28.94
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets