Publicar produtos
Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink
Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink
Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink
    Kohler

    Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink

    Traduzido por Google,

    Na Kohler, fazemos questão de ajudá-lo a criar o banheiro dos seus sonhos. Cada pia de banheiro Chalice apresenta um design elegante e contemporâneo em forma de pílula com curvas suaves. O design da embarcação fica no topo da penteadeira para um estilo simples que se destaca. Combine com uma torneira de montagem na parede ou alta para montagem no deck para completar o visual. Use o deck de armazenamento para manter itens pequenos secos e facilmente acessíveis.

    Características

    • Bacia oval alongada
    • com transbordamento
    • A plataforma de armazenamento fornece um espaço conveniente e seco para colocar itens pequenos
    • Sem furos de torneira; requer torneira de parede ou de montagem em deck alto
    • A cor combina perfeitamente com outros produtos KOHLER®

    Material

    • porcelana vítrea

    Instalação

    • Navio

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-31703
    • Familia de productoBathroom Sinks
    • Grupo de produtosChalice
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-04
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7.51
    • Largura (polegadas)14.82
    • Profundidade (polegadas)22.45
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Código ETIMEC011839
    • Nome ETIMCountersink
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks