Publicar produtos
Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink
Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink
Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink
    Kohler

    Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink

    Traduzido por Google,

    Na Kohler, fazemos questão de ajudá-lo a criar o banheiro dos seus sonhos. Cada pia de banheiro Chalice apresenta um design elegante e contemporâneo em forma de pílula com curvas suaves. O design da embarcação fica no topo da penteadeira para um estilo simples que se destaca. Com um único furo de torneira, esta pia combina bem com uma variedade de torneiras.

    Características

    • Bacia oval alongada
    • com transbordamento
    • Furo de torneira única
    • A cor combina perfeitamente com outros produtos KOHLER®

    Material

    • porcelana vítrea

    Instalação

    • Navio

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-31705-1
    • Familia de productoSinks/Lavatories
    • Grupo de produtosChalice
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-04
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7.51
    • Largura (polegadas)22.84
    • Profundidade (polegadas)14.82
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks