Publicar produtos
K-31750 Draft® Pivoting toilet paper holder
Kohler

K-31750 Draft® Pivoting toilet paper holder

Traduzido por Google,

Projete seu próprio armazenamento de banheiro com a coleção Draft, um sistema modular de estilo contemporâneo que funciona para você e seu espaço individual. Este suporte de papel higiênico coordena com outros acessórios Draft, para que você possa criar uma paisagem de parede personalizada para armazenar e exibir itens essenciais do banheiro. Apresentando uma variedade de acabamentos e tamanhos, o sistema Draft é fácil de expandir conforme suas necessidades mudam.

RECURSOS

  • Detém bandeja, suporte ou recipiente de 6 polegadas de rascunho (vendido separadamente).
  • Coordena com outros produtos da coleção Draft.

Material

  • Construção metálica premium.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Ferramentas e modelo de instalação incluídos.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-31750
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosDraft™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-07
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)4.31
  • Largura (polegadas)5.94
  • Profundidade (polegadas)4.75
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilet paper dispensers
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 21
  • Título OmniclassToilet Paper Dispensers