Publicar produtos
Tone™ Three-light sconce
Tone™ Three-light sconce
Tone™ Three-light sconce
Tone™ Three-light sconce
Tone™ Three-light sconce
Tone™ Three-light sconce
Tone™ Three-light sconce
    Kohler

    Tone™ Three-light sconce

    Traduzido por Google,

    Com persianas de vidro transparente abobadadas, bases de trompete de metal misto e suportes de haste que se cruzam, a coleção de iluminação Tone oferece uma nova visão do estilo moderno de meados do século. Combinando minimalismo, calor e funcionalidade pensativa, as luminárias Tone são versáteis o suficiente para qualquer espaço em sua casa. Estas peças contemporâneas foram criadas para complementar a coleção de torneiras KOHLER® Tone para um design doméstico coeso.

    Características

    • As persianas de vidro abobadadas se estendem de hastes cruzadas e bases de metal alargadas em designs contemporâneos adequados para qualquer ambiente
    • Coordenadas com torneiras da coleção Tone
    • Requer três lâmpadas com base de candelabro (E12); lâmpada tipo G recomendada (vendida separadamente)
    • Adequado para locais úmidos, de acordo com UL 1598
    • Inclui hardware de instalação

    Material

    • Construção premium em metal e vidro
    • Fabricado com materiais de qualidade e complementado com um meticuloso processo de acabamento
    • Acabamentos duráveis ​​projetados para durar e projetados para combinar com os acabamentos das torneiras KOHLER

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-31770-SC03
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de produtosTone™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-04
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7.7
    • Largura (polegadas)31.14
    • Profundidade (polegadas)10.73
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures