Publicar produtos
Occasion™ Three-light flush-mount
Occasion™ Three-light flush-mount
Occasion™ Three-light flush-mount
Occasion™ Three-light flush-mount
Occasion™ Three-light flush-mount
    Kohler

    Occasion™ Three-light flush-mount

    Traduzido por Google,

    A coleção de iluminação Occasion oferece uma versão moderna do glamour de Hollywood dos anos 1960 em designs de arandela, montagem embutida e pendente. Bases de metal facetado e tons de vidro cilíndrico canelado combinam-se em centros de mesa tão elegantes quanto funcionais. Como sua inspiração na Era de Ouro, a coleção de iluminação evoca o carisma de uma estrela vintage. Sedutoras e elegantes, essas peças marcantes foram criadas para complementar a coleção de torneiras KOHLER® Occasion.

    Recursos

    • Tons de vidro cilíndricos estriados combinam com metais facetados em luminárias de inspiração vintage elegantes o suficiente para qualquer ambiente
    • Coordenadas com torneiras da coleção Occasion
    • Requer três lâmpadas com base de candelabro (E12); lâmpada tipo B recomendada (vendida separadamente)
    • Adequado para locais úmidos, de acordo com UL 1598
    • Inclui hardware de instalação

    Material

    • Construção premium em metal e vidro
    • Fabricado com materiais de qualidade e complementado com um meticuloso processo de acabamento
    • Acabamentos duráveis projetados para durar e projetados para combinar com os acabamentos das torneiras KOHLER

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-31780-FM03
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de produtosOccasion™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-16
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)10.53
    • Largura (polegadas)14.15
    • Profundidade (polegadas)13.76
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures