Publicar produtos
K-3184 Undertone® Undermount bar sink
K-3184 Undertone® Undermount bar sink
    Kohler

    K-3184 Undertone® Undermount bar sink

    4.9 de 5 estrelas4.9(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Traga estilo discreto e polimento profissional para sua cozinha com esta pia contemporânea Undertone. Construída em aço inoxidável durável, a bacia retangular quadrada oferece funcionalidade elegante. Uma borda com acabamento espelhado adiciona um toque elegante. Um sistema de absorção de som projetado reduz significativamente o ruído de lavagem e descarte de louça.

    RECURSOS

    • Largura mínima do gabinete de base de 21 polegadas.
    • Taça única.
    • Profundidade de 7-5/8 polegadas.
    • Sem furos de torneira.
    • A tecnologia de absorção de som SilentShield® oferece um desempenho mais silencioso.
    • Inclui hardware de instalação.

    Material

    • Aço inoxidável premium de calibre 18.

    Instalação

    • Sob montagem

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-3184
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosUndertone®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação1983-07-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)8
    • Largura (polegadas)15.75
    • Profundidade (polegadas)18.5
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks