Publicar produtos
Embra™ by Studio McGee Two-light sconce
Embra™ by Studio McGee Two-light sconce
    Kohler

    Embra™ by Studio McGee Two-light sconce

    Traduzido por Google,

    Inspirada nos arquivos, a coleção de iluminação Embra da Kohler x Studio McGee combina influências clássicas e modernas em uma expressão atemporal para o lar. A palheta refinada nas esferas de vidro é facilmente equilibrada com detalhes de parafusos expostos, evocando uma justaposição cativante de glamour e elegância industrial. Com uma variedade de ofertas de acabamentos, a Embra garante uma estética sob medida e coordenada.

    Características

    • Projetado em colaboração com Studio McGee
    • Cortinas de vidro globulares estendem-se a partir de hastes com detalhes de metal alargados em elegantes designs de transição adequados para qualquer ambiente
    • Requer lâmpadas com base média (E26); lâmpada tipo A19 recomendada (vendida separadamente)
    • Adequado para locais úmidos, conforme UL 1598
    • Inclui hardware de instalação
    • Combina com outros produtos da coleção Embra

    Material

    • Construção premium em metal e vidro
    • Fabricado com materiais de qualidade e complementado com um meticuloso processo de acabamento
    • Acabamentos duráveis ​​projetados para durar e projetados para combinar com os acabamentos das torneiras KOHLER

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e danos reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-32253-SC02
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de produtosEmbra™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9.09
    • Largura (polegadas)7.82
    • Profundidade (polegadas)15.46
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures