Publicar produtos
Kernen™ by Studio McGee Two-light sconce
Kohler

Kernen™ by Studio McGee Two-light sconce

Traduzido por Google,

Inspirando-se nos arquivos, a coleção de iluminação Kernen da Kohler x Studio McGee combina influências clássicas e modernas numa expressão atemporal para o lar. A combinação de detalhes texturizados de cunhagem e elegante vidro leitoso confere ao design um charme vintage atualizado. Meticulosa em todos os aspectos, a escala da coleção foi cuidadosamente aprimorada, alcançando um equilíbrio entre ser ousadamente impactante e praticamente funcional para uma coleção de proporções lindas.

Características

  • Projetado em colaboração com Studio McGee
  • As persianas altas e cônicas de vidro leitoso difundem perfeitamente a luz para adicionar um calor elegante ao seu ambiente
  • Requer lâmpadas com base candelabro (E12); Lâmpadas B11 recomendadas (vendidas separadamente)
  • Adequado para locais úmidos, conforme UL 1598
  • Inclui hardware de instalação
  • Coordena com outros produtos da coleção Kernen

Material

  • Construção premium em metal e vidro
  • Fabricado com materiais de qualidade e complementado com um meticuloso processo de acabamento
  • Acabamentos duráveis ​​projetados para durar e projetados para combinar com os acabamentos das torneiras KOHLER

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Câncer e danos reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-32256-SC02
  • Familia de productoLighting Fixture
  • Grupo de produtosKernen™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-09
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)11.89
  • Largura (polegadas)6.24
  • Profundidade (polegadas)15.15
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Código ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures