Publicar produtos
Sphere One-light sconce
Sphere One-light sconce
    Kohler

    Sphere One-light sconce

    Traduzido por Google,

    Inspirada no estilo SoHo personalizado e divertido e nos designs modernos populares de meados do século, a coleção de iluminação Sphere exibe orbes de metal justapostas de forma exclusiva e globos de vidro fosco para um brilho ambiente quente em seu espaço de banho. Com curadoria exclusiva da ANN SACKS® da Kohler, a série apresenta arandelas de uma e duas luzes e uma luminária de teto embutida de seis luzes. A arandela de luz única de metal duplo globular e vidro fosco habilmente combinada é baseada em uma placa traseira simples. Orgulhoso da parede, o acessório elegante e redondo e moderno fornece um brilho suave e retroiluminado, o toque de toucador perfeito.

    Características

    • Em dois acabamentos e inspirada no design dos anos 1950, esta coleção versátil atende a uma infinidade de estilos de interiores
    • Requer lâmpada com base G9; Halogênio G9 com LED máximo de 40W ou equivalente de 60W recomendado (vendido separadamente)
    • Adequado para locais úmidos, conforme UL 1598
    • Inclui hardware de instalação

    Material

    • Construção premium em metal e vidro
    • Fabricado com materiais de qualidade e complementado com um meticuloso processo de acabamento
    • Acabamentos duráveis ​​projetados para durar e projetados para combinar com os acabamentos das torneiras KOHLER

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e danos reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-32515-SC01
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de produtosSphere
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-11
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9.41
    • Largura (polegadas)5
    • Profundidade (polegadas)6.02
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures