Publicar produtos
PureWash® E580 Elongated bidet toilet seat
Kohler

PureWash® E580 Elongated bidet toilet seat

Traduzido por Google,

Leve o frescor e a conveniência da limpeza pessoal ao seu banheiro com o assento de bidê KOHLER® PureWash E580. A personalização completa está ao seu alcance com três níveis de temperatura da água, pressão da água e temperatura do assento aquecido. A lavagem com bolha de ar oferece uma lavagem suave e suave e uma limpeza eficaz, enquanto a configuração turbo produz um efeito de massagem à medida que a água se move para frente e para trás. O assento do bidê também possui uma varinha de aço inoxidável que é limpa automaticamente antes e depois de cada uso, e os bocais frontais e traseiros individuais proporcionam o máximo conforto. Descubra uma experiência de limpeza mais luxuosa com assentos de bidê KOHLER.

Características

  • Aquecedor híbrido fornece água continuamente aquecida para conforto consistente
  • Adapta-se à maioria dos banheiros alongados
  • A varinha de aço inoxidável é limpa automaticamente antes e depois de cada uso
  • Os modos de lavagem frontal e traseira fornecem água morna para limpeza
  • A lavagem oscilante cobre uma área mais ampla de limpeza
  • A configuração Turbo produz um efeito de massagem à medida que a água se move para frente e para trás
  • A lavagem com bolhas de ar oferece uma lavagem suave e suave com limpeza eficaz
  • O painel de controle montado na lateral é acessível e fácil de usar
  • Assento aquecido com níveis de temperatura ajustáveis ​​e secador de ar quente
  • Tampa e assento Quiet-Close™ evitam batidas
  • Desodorização automática com filtro de carbono para controle de odores

Tecnologia

  • Recurso de economia de energia em dois estágios

Instalação

  • Requer conexão à linha de abastecimento de água do banheiro. Todas as mangueiras e conexões estão incluídas
  • Requer circuito elétrico GFCI dedicado (120 V, 15 A, 60 Hz)

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Câncer e danos reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-32330
  • Familia de productoToilet Seats
  • Grupo de produtosPureWash®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-11
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)5.02
  • Largura (polegadas)15.18
  • Profundidade (polegadas)20.89
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
  • Código ETIMEC011196
  • Nome ETIMToilet seat
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 19 17
  • Título OmniclassWater Closet Seats