Publicar produtos
Glam 15" flush-mount
Glam 15" flush-mount
Glam 15" flush-mount
Glam 15" flush-mount
    Kohler

    Glam 15" flush-mount

    Traduzido por Google,

    Complementando o glamour e o alto estilo de Hollywood, a coleção Glam combina cerâmica cremosa com metal polido quente para criar a arandela de duas luzes e a luminária de teto embutida de quatro luzes. Esta série de iluminação apresenta cortinas de cerâmica envidraçadas à mão e habilmente disparadas para um brilho ambiente, projetadas para ficarem entreabertas na parede ou no teto para um efeito de retroiluminação suave. A luminária de montagem embutida inspirada na natureza é uma peça diminuta, com uma cobertura redonda de metal que sustenta a sombra de quatro pétalas, levemente definida por detalhes simples gravados.

    Características

    • Tons de cerâmica orgânica feitos à mão criam um brilho ambiente suave em luminárias inspiradas em Hollywood
    • Requer quatro lâmpadas com base candelabro (E12); Lâmpada G16.5 recomendada (vendida separadamente)
    • Adequado para locais úmidos, conforme UL 1598
    • Inclui hardware de instalação

    Material

    • Construção em cerâmica e metal premium
    • Fabricado com materiais de qualidade e complementado com um meticuloso processo de acabamento
    • Acabamentos duráveis ​​projetados para durar e projetados para combinar com os acabamentos das torneiras KOHLER

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e danos reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-32511-FM04
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de produtosGlam
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-11
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)5.24
    • Largura (polegadas)14.2
    • Profundidade (polegadas)14.2
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures