Publicar produtos
K-32816-SH10 Seer™ 48" vanity legs
Kohler

K-32816-SH10 Seer™ 48" vanity legs

Traduzido por Google,

Na Kohler, projetamos nossos produtos para oferecer a combinação certa de funcionalidade e estilo para trazer conforto às suas rotinas diárias. Eleve seu armário Seer de 48" com impressionantes pernas de madeira tingida, adicionando contraste moderno à sua vaidade. Esta base de perna manchada à mão permite que você personalize o design do seu banheiro e coordene com outros detalhes em madeira.

Características
  • Pernas de madeira tingida oferecem a aparência polida de móveis no banheiro.
  • Para uso com o conjunto de vaidade Seer 48" K-33554.
Material
  • Madeira maciça e MDF resistente à umidade.
  • A natureza do grão da madeira pode causar variações na profundidade da mancha. Nossos artesãos especialistas aplicam a mancha à mão para misturar essas variações.
Instalação
  • Hardware de instalação incluído.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-32816-SH10
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosSeer™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-30
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)8.54
  • Largura (polegadas)48
  • Profundidade (polegadas)17.28
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_47
  • Uniclass 2015 DescriçãoLegs, pedestals, hangers and stringers
  • Código CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Título CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Número OmniClass23-21 19 17 13
  • Título OmniclassCasework Component Hardware