Publicar produtos
K-33526-ASB Helst™ 36" bathroom vanity set
Kohler

K-33526-ASB Helst™ 36" bathroom vanity set

Traduzido por Google,

Helst joga sutilmente combinando linhas limpas, gavetas empilhadas estilo shiplap de bom gosto e painéis frontais de porta com hardware minimalista. Esta versão da coleção de vaidade moderna também apresenta pernas padrão para mais espaço de gabinete oculto. Personalize os móveis do seu banheiro com a escolha da cor do armário - armário, bancada, pia, pernas e ferragens de níquel escovado incluídas e prontas para instalação de bricolage. Acabamentos de hardware adicionais estão disponíveis (vendidos separadamente).

Características
  • O conjunto inclui gabinete, tampo de quartzo pré-cortado, pia, pernas e ferragens com acabamento padrão.
  • Duas gavetas de 12¾" (325 mm) de extensão total com corrediças de montagem lateral com fechamento suave.
  • Dobradiças de porta de fechamento suave ajustáveis de três vias com capacidade de abertura de 100° para fácil acesso ao gabinete.
  • O interior do gabinete de 18" (457 mm) oferece amplo espaço de armazenamento.
  • O interior do gabinete com acabamento combinado oferece espaço generoso para o encanamento.
  • A parte superior da vaidade de quartzo adiciona beleza e durabilidade de longa duração.
  • Personalize seu armazenamento com acessórios opcionais, como forros de piso, organizadores de gavetas e recipientes de tamanho perfeito (vendidos separadamente).
  • Coordena com acabamentos de hardware atualizados K-33529, backsplash de quartzo K-25816 e splash lateral de quartzo K-25819 (vendido separadamente).
Material
  • Madeira maciça e MDF resistente à umidade.
  • Parte externa pintada.
Instalação
  • Fácil instalação – não são necessárias ferramentas especiais.
  • A parte superior da vaidade separada facilita a instalação.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-33526-ASB
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosHelst™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-30
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)35.81
  • Largura (polegadas)36.12
  • Profundidade (polegadas)18
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Número OmniClass23-21 19 15 33
  • Título OmniclassResidential Specialty Casework