Publicar produtos
K-33529 Helst™ cabinet knob
Kohler

K-33529 Helst™ cabinet knob

Traduzido por Google,

Na Kohler, projetamos nossos produtos para oferecer a combinação certa de funcionalidade e estilo para trazer conforto às suas rotinas diárias. Os puxadores de armário Helst complementam elegantemente os móveis de banheiro com painéis shiplap para um visual minimalista. Esta seleção expandida de acabamentos de hardware está disponível para ajudá-lo a personalizar o design do seu banheiro e coordenar com outros detalhes do banheiro.

Características
  • Coordenadas com armários Helst para completar seu banheiro.
Material
  • Construção de material premium para durabilidade e confiabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.
Instalação
  • Hardware de instalação e modelo incluído.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-33529
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosHelst™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-30
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)1.1
  • Largura (polegadas)1.1
  • Profundidade (polegadas)0.96
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGeneral hardware
  • Código CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Título CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Número OmniClass23-21 19 17 13
  • Título OmniclassCasework Component Hardware