Publicar produtos
K-33532-ASB Beauxline™ 60" bathroom vanity set
Kohler

K-33532-ASB Beauxline™ 60" bathroom vanity set

Traduzido por Google,

A ornamentação rococó encontra o design limpo e moderno na coleção de vaidade Beauxline com padrões exclusivos. Apresentando inserções geométricas na porta e na frente da gaveta em molduras moldadas de forma limpa, essas obras de arte no estilo Chippendale vêm prontas para instalar, independentemente do seu nível de experiência. Personalize a principal atração do seu banheiro com sua escolha de cor do armário; armário, bancada, pias e hardware de níquel escovado estão todos incluídos com o conjunto de vaidade. Acabamentos de hardware adicionais estão disponíveis (vendidos separadamente).

Características
  • O conjunto inclui gabinete, tampo de quartzo pré-cortado, pias, pernas e ferragens em acabamento padrão.
  • Duas gavetas de 12¾" (325 mm) de extensão total com corrediças de montagem lateral com fechamento suave.
  • Dois espaços internos de gabinete de 18" (457 mm) fornecem amplo armazenamento.
  • Dobradiças de porta de fechamento suave ajustáveis de três vias com capacidade de abertura de 100° para fácil acesso ao gabinete.
  • O interior do gabinete com acabamento combinado oferece espaço generoso para o encanamento.
  • A parte superior da vaidade de quartzo adiciona beleza e durabilidade de longa duração.
  • Personalize seu armazenamento com acessórios opcionais, como forros de piso, organizadores de gavetas e recipientes de tamanho perfeito (vendidos separadamente).
  • Coordenadas com acabamentos de hardware atualizados K-33534, backsplash de quartzo K-25818 e splash lateral de quartzo K-25819 (vendido separadamente
Material
  • Madeira maciça e MDF resistente à umidade.
  • Parte externa pintada.
Instalação
  • Fácil instalação – não são necessárias ferramentas especiais.
  • A parte superior da vaidade separada facilita a instalação.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-33532-ASB
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosBeauxline™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-30
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)36.14
  • Largura (polegadas)60.27
  • Profundidade (polegadas)19.05
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Número OmniClass23-21 19 15 33
  • Título OmniclassResidential Specialty Casework