Publicar produtos
K-33533-ASB Beauxline™ 28" x 24" wall cabinet
Kohler

K-33533-ASB Beauxline™ 28" x 24" wall cabinet

Traduzido por Google,

A ornamentação rococó encontra o design limpo e moderno na coleção de vaidade Beauxline com padrões exclusivos. Apresentando inserções geométricas na frente da porta em molduras moldadas de forma limpa, este armário de parede estilo Chippendale vem pronto para fácil instalação. Personalize a principal atração do seu banheiro com sua escolha de cor do armário; acabamentos de hardware adicionais também estão disponíveis (vendidos separadamente).

Características
  • Inclui gabinete e ferragens em acabamento padrão.
  • A prateleira aberta oferece fácil acesso ao armazenamento, enquanto a prateleira interna oferece amplo espaço para papel higiênico extra.
  • Dobradiças de porta de fechamento suave ajustáveis de três vias com capacidade de abertura de 100° para fácil acesso ao gabinete.
  • Interior do gabinete de 10" de profundidade com acabamento combinado.
  • Personalize seu armazenamento com acessórios opcionais, como forros de piso, organizadores de gavetas e recipientes de tamanho perfeito (vendidos separadamente).
  • Coordena com acabamentos de hardware atualizados K-33534 (vendidos separadamente).
Material
  • Madeira maciça e MDF resistente à umidade.
  • Parte externa pintada.
Instalação
  • Fácil instalação – não são necessárias ferramentas especiais

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-33533-ASB
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosBeauxline™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-23
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)28
  • Largura (polegadas)24
  • Profundidade (polegadas)11
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Número OmniClass23-21 19 15 33
  • Título OmniclassResidential Specialty Casework