Publicar produtos
K-33541-ASB Hearthaven™ 28" x 24" wall cabinet
Kohler

K-33541-ASB Hearthaven™ 28" x 24" wall cabinet

Traduzido por Google,

O detalhamento neoclássico adota design e cores modernos na coleção Hearthaven, com textura cativante. Apresentando painéis com nervuras inseridos na moldura da porta, este armário de parede é adornado com ferragens clássicas de níquel escovado. Uma prateleira exposta e uma prateleira interna oferecem muito espaço de armazenamento. Inclui armário de parede pronto para instalar em sua escolha de cor e hardware de níquel escovado (acabamentos de hardware adicionais vendidos separadamente).

Características

  • Inclui gabinete e ferragens em acabamento padrão.
  • A prateleira aberta oferece fácil acesso ao armazenamento, enquanto a prateleira interna oferece amplo espaço para papel higiênico extra.
  • Dobradiças de porta de fechamento suave ajustáveis de três vias com capacidade de abertura de 100° para fácil acesso ao gabinete.
  • Interior do gabinete de 10" de profundidade com acabamento combinado.
  • Personalize seu armazenamento com acessórios opcionais, como forros de piso, organizadores de gavetas e recipientes de tamanho perfeito (vendidos separadamente).
  • Coordena com acabamentos de hardware atualizados K-33542 (vendidos separadamente).

Material

  • Madeira maciça e MDF resistente à umidade.
  • Parte externa pintada.

Instalação

  • Fácil instalação – não são necessárias ferramentas especiais.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-33541-ASB
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosHearthaven™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-29
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)28
  • Largura (polegadas)24
  • Profundidade (polegadas)10
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Número OmniClass23-21 19 15 33
  • Título OmniclassResidential Specialty Casework