Publicar produtos
K-33543-ASB Southerk™ 24" bathroom vanity set
Kohler

K-33543-ASB Southerk™ 24" bathroom vanity set

Traduzido por Google,

Elegantes e misteriosas, as vaidades Southerk evocam a classe contemporânea com um aceno ao tradicional para uma estética que se adapta a qualquer estilo. Molduras em forma de moldura nos painéis frontais das gavetas e portas provocam entradas de armazenamento ocultas, ainda mais adornadas com alças decorativas alongadas. Faça a sua vaidade todos os dias exclusivamente sua com a escolha da cor. Armário, bancada, pia, pernas e ferragens de níquel escovado estão incluídos no conjunto de vaidade, que está pronto para instalação automática durante a próxima atualização do banheiro. Acabamentos de hardware adicionais estão disponíveis (vendidos separadamente).

Características

  • O conjunto inclui gabinete, tampo de quartzo pré-cortado, pia, pernas e ferragens em acabamento padrão.
  • Uma gaveta de 12¾" (325 mm) de extensão total com corrediças de montagem lateral com fechamento suave.
  • Dobradiças de porta de fechamento suave ajustáveis de três vias com capacidade de abertura de 100° para fácil acesso ao gabinete.
  • O interior do gabinete de 18" (457 mm) oferece amplo espaço de armazenamento.
  • O interior do gabinete com acabamento combinado oferece espaço generoso para o encanamento.
  • A parte superior da vaidade de quartzo adiciona beleza e durabilidade de longa duração.
  • Personalize seu armazenamento com acessórios opcionais, como forros de piso, organizadores de gavetas e recipientes de tamanho perfeito (vendidos separadamente).
  • Coordena com acabamentos de hardware atualizados K-33550, backsplash de quartzo K-25814 e splash lateral de quartzo K-25819 (vendido separadamente).

Material

  • Madeira maciça e MDF resistente à umidade.
  • Parte externa pintada.

Instalação

  • Fácil instalação – não são necessárias ferramentas especiais.
  • A parte superior da vaidade separada facilita a instalação.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-33543-ASB
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosSoutherk™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-29
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)37.78
  • Largura (polegadas)24.64
  • Profundidade (polegadas)18.04
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Número OmniClass23-21 19 15 33
  • Título OmniclassResidential Specialty Casework