Publicar produtos
K-33550 Southerk™ 5½" cabinet pull
Kohler

K-33550 Southerk™ 5½" cabinet pull

Traduzido por Google,

Na Kohler, projetamos nossos produtos para oferecer a combinação certa de funcionalidade e estilo para trazer conforto às suas rotinas diárias. Acrescente acessórios ao seu armário Southerk com elegantes gavetas decorativas de 5½" e maçanetas para uma aparência elegante do dia a dia, especialmente quando alinhadas em gavetas empilhadas.

Características

  • Barra decorativa puxa coordenada com armários Southerk para completar seu banheiro.

Material

  • Construção de material premium para durabilidade e confiabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Hardware de instalação e modelo incluído.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-33550
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosSoutherk™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-29
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)0.87
  • Largura (polegadas)5.62
  • Profundidade (polegadas)1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGeneral hardware
  • Código CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Título CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Número OmniClass23-21 19 17 13
  • Título OmniclassCasework Component Hardware