Publicar produtos
K-33582-ASB Winnow™ 70" x 24" linen tower
Kohler

K-33582-ASB Winnow™ 70" x 24" linen tower

Traduzido por Google,

Peças atemporais e simplistas atualizadas para a casa moderna, os armários de banheiro Winnow são ao mesmo tempo familiares e diferentes. Pernas afiladas e design simétrico são reconhecidamente Shaker, enquanto portas e frentes de gaveta chanfradas e ferragens com cantos arredondados proporcionam novos detalhes. O equilíbrio perfeito entre clássico, elegante e versátil, as vaidades Winnow ganham vida quando você seleciona a cor do seu gabinete. Armário de torre de linho, pernas e hardware de níquel escovado estão incluídos. Acabamentos de hardware adicionais estão disponíveis (vendidos separadamente).

Características

  • Inclui gabinete, pernas pintadas combinando e ferragens com acabamento padrão.
  • Duas gavetas de 12¾" (325 mm) de extensão total com corrediças de montagem lateral com fechamento suave.
  • O interior do armário de 18" (457 mm) com duas prateleiras oferece amplo espaço de armazenamento.
  • Interior do armário com acabamento combinado.
  • Personalize seu armazenamento com acessórios opcionais, como forros de piso, organizadores de gavetas e recipientes de tamanho perfeito (vendidos separadamente).
  • Coordena com acabamentos de hardware atualizados K-33584 (vendidos separadamente).

Material

  • Madeira maciça e MDF resistente à umidade.
  • Parte externa pintada.

Instalação

  • Fácil instalação – não são necessárias ferramentas especiais.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-33582-ASB
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosWinnow™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-30
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)69.84
  • Largura (polegadas)24
  • Profundidade (polegadas)18.76
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Número OmniClass23-21 19 15 33
  • Título OmniclassResidential Specialty Casework